Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Achtergrondonderdrukking |
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" volgens UL) |
Stroomopname [mA] |
20; ((24 V)) |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
750 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] |
3...100; (wit papier 200 x 200 mm) |
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] |
3...100 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] |
6...80 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] |
7...46 |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
7 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Achtergrondonderdrukking aanwezig |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
14,4 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
20,3 x 15 x 9 |
Materialen |
PA (polyamide) |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
Aansluiting |
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding |