tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O7H212
O7H-HPKG/2M/PH
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O7H212
O7H-HPKG/2M/PH
- Bijzonder kleine bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Voor de betrouwbare positieherkenning in de toevoer- en handlingtechniek
- Kleine lichtvlek en slanke lichtkegel voor de detectie van kleine objecten
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 750 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] | 3...100; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 3...100 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 6...80 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 7...46 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 7 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1610 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 31,2 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materialen | PA (polyamide) | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|