tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O8H200
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
O8H200
O8H-FPKG/IO-Link/2,0M
- Compacte lichtspot voor een exacte detectie zelfs bij hogere afstanden
- Extreem betrouwbare achtergrondonderdrukking
- Snelle montage in seconden bij een plaatsbesparende bouwvorm
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] | 3...15; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 3...15 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 5...15 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 5...15 |
Instelbereik [mm] | 10...80 |
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 4 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 751 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 37,4 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materialen | behuizing: ABS; 1.4404 (roestvast staal / 316L) | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|