Reflector fotocel
O8P203
O8P-DNKG/0,30M/AS/3P
Reflector fotocel
O8P203
O8P-DNKG/0,30M/AS/3P
- Bijzonder kleine bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Voor de betrouwbare positieherkenning in de toevoer- en handlingtechniek
- Perfecte detectie van zeer kleine, platte/vlakke of hoog reflecterende objecten
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Zeer groot bereik
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20; ((24 V)) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 633 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,02...1,8; (Prisma reflector Ø 30 E20004) |
---|---|
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 120 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1067 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 21,2 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materialen | behuizing: ABS; 1.4404 (roestvast staal / 316L) | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,3 m, PVC, zwart, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|