• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Miniatuurbouwvorm O8
  5. O8T204

Taster fotocel

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

Taster fotocel

O8T204

O8T-FPKG/IO-Link/0,30M/AS/4P

  • Bijzonder kleine bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
  • Voor de betrouwbare positieherkenning in de toevoer- en handlingtechniek
  • Perfecte detectie van zeer kleine, platte/vlakke of hoog reflecterende objecten
  • Zeer groot bereik
  • Eenvoudig inregelen van het bereik via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 20; ((24 V))
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 633
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Bereik
Tastbereik [mm] 0...180; (wit papier 200 x 200 mm)
Max. lichtvlek diameter [mm] 18
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 2,5
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
proceswaarden 8
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 788
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 1067
UL-goedkeuring
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Limited Voltage/Current
UL Certificeringsnummer E017
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 21,1
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Materialen behuizing: ABS; 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PVC, zwart, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M8; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
x: afstand [mm]
y: bedrijfsreservefactor