• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OA0101

Fotocel zender

OA0101

OAS-OOOA

Fotocel zender

OA0101

OAS-OOOA

  • Zeer groot bereik
  • Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
  • Groot AC/DC-bedrijfsspanningsbereik
  • Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • LED-weergave ter controle van de bedrijfstoestand
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort infrarood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen [VA] 3,5
Beschermklasse II
Lichtsoort infrarood licht
Golflengte [nm] 880
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Zender / ontvanger zender
Bereik [m] < 50
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 1500
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximale reikwijdte
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 393
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 278
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 90 x 30 x 70
Materialen PPO gemodificeerd
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Montagesteun: 1, E20514
schroevendraaier
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5