Reflector fotocel
OA0105
OAR-FKOA/T
Reflector fotocel
OA0105
OAR-FKOA/T
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid en duur van de schakelvertraging
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Met functiecontrole-uitgang voor de signalering van vervuiling of verschuiving van de instelling
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Reflector fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. opgenomen vermogen [VA] | 2 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | Relais |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Contactbelasting | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Tijdfunctie [s] | 0,5...10 |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,25...10; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 350 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 264 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 306 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|