Producteigenschappen
Lichtsoort |
infrarood licht |
Behuizing |
rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Functiecontrole-uitgang |
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
< 50 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
infrarood licht |
Golflengte [nm] |
880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP/NPN |
Uitgangsfunctie |
licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Functiecontrole-uitgang |
ja |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] |
10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
250 |
Stroombelasting in dual output mode [mA] |
100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
300 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Zender / ontvanger |
ontvanger |
Bereik [m] |
< 50 |
Bereik instelbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
399 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
281 |
Behuizing |
rechthoekig |
Afmetingen [mm] |
90 x 30 x 70 |
Materialen |
PPO gemodificeerd |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
functie |
1 x LED, rood |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
Montagesteun: 1, E20514 |
schroevendraaier |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5 |