Taster fotocel
OA5209
OAT-FCKG/T
Taster fotocel
OA5209
OAT-FCKG/T
- Zeer groot tastbereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid en duur van de schakelvertraging
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Met functiecontrole-uitgang voor de signalering van vervuiling of verschuiving van de instelling
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 875 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Stroombelasting in dual output mode [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tijdfunctie [s] | 0,5...10 |
Bereik
Tastbereik [mm] | 5...2750; (wit papier 300 x 300 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 357 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 291 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materialen | PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Wartel: M16 X 1,5 |
---|