Fiberoptiek-versterker
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
Fiberoptiek-versterker
OBF501
OBF-FAKG/T/AS
- Eenvoudige instelling van de gevoeligheid en pulsverlenging met een druk op de knop
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
- Voor het gebruik als fotocel of zender-ontvangersysteem
- Hoge schakelfrequentie voor snelle processen
- Werking met voordelige lichtgeleiders van acryl
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Functiecontrole-uitgang |
---|---|
Uitvoering | Fiberoptiekversterker voor acryl fiberoptiek |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 50 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 630 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN) |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 2,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 3000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Tijdfunctie [s] | 0,001...0,09 |
Bereik
Bereik [m] | 0...2; (Gescheiden zender/ontvanger systeem) |
---|---|
Tastbereik [mm] | 0...100; (Taster fotocel) |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 806 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 48,35 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 36 x 15 x 60 |
Materialen | PPE gemodificeerd |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|