Fotocel zender
OF5021
OFS-OOKG/US-100
Fotocel zender
OF5021
OFS-OOKG/US-100
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Groot bereik
- LED-weergave ter controle van de bedrijfstoestand
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 25 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | ja |
---|---|
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 4 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 700 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1597 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35,5 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Schroefdraadtype | M12 x 1 | |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|