Reflector fotocel
OF5062
OFP-FNKG/US-100
Reflector fotocel
OF5062
OFP-FNKG/US-100
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Met functiecontrole-uitgang voor de signalering van vervuiling of verschuiving van de instelling
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter; Functiecontrole-uitgang |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 35 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 320 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,2...0,8; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 70 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 609 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 40,5 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 74 | |
Schroefdraadtype | M12 x 1 | |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|