Taster fotocel
OF5070
OFT-FPKG/6M
Taster fotocel
OF5070
OFT-FPKG/6M
- Compacte bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Robuuste metalen behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- LED-indicatie voor controle op de werking, schakeltoestand en functie
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 320 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 1...200; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 92 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 891 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 155,2 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 | |
Schroefdraadtype | M12 x 1 | |
Materialen | messing vernikkeld | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|