Fotocel zender
OG0028
OGS-OOOA
Fotocel zender
OG0028
OGS-OOOA
- Zeer groot bereik
- Groot AC/DC-bedrijfsspanningsbereik
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- LED-weergave ter controle van de bedrijfstoestand
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Stroomopname [mA] | < 5 |
Beschermklasse | II |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Kortsluitbeveiliging | nee |
---|---|
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 15 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 2000 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1662 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 120,9 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | PBT | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|