Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] |
47...63 |
Voedingsspanning [V] |
20...250 AC/DC |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
nee |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
660 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie |
Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] |
8 |
Minimale belastingsstroom [mA] |
5 |
Max. ruststroom [mA] |
1,7 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] |
90; (180 (...40 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
90; (180 (...40 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] |
600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] |
25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
25 |
Kortsluitvast |
nee |
Beschermd tegen overbelasting |
nee |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] |
3; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar |
ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
262 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
339 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
122,6 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 78,5 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
PBT |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, rood |
functie |
1 x LED, rood knippert |
|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming |
miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
Opmerkingen
Opmerkingen |
Aanbeveling: na een kortsluiting de sensor testen op juiste werking. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |