Fotocel ontvanger
OG0038
OGE-DBOA
Fotocel ontvanger
OG0038
OGE-DBOA
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van een druk op de knop
- LED-indicatie voor controle van schakeltoestand en functie
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 8 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 8 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 1,7 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 25 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 15 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 334 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 122,7 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | PBT | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|