- Producten
- OG5110
Fotocel ontvanger
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
Fotocel ontvanger
OG5110
OGE-FNKG/V4A/US-100
uitloop artikel
Alternatief artikel: OGE503 Productvergelijking: OG5110 / OGE503 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Functiecontrole-uitgang |
---|---|
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 24 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Functiecontrole-uitgang | ja |
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] | 3,5 |
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] | 10 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 15 |
Bereik instelbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
---|---|---|
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 70,5 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PBT | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|