• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OG5123

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OG5123

OGH-HPKG/US/90°/100MM

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OG5123

OGH-HPKG/US/90°/100MM

  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm met zijdelingse lichtemissie
  • Voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA] 25
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 625
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] < 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 16
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 68
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
MTTF [jaren] 541
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 57,3
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 65
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen roestvast staal; ABS
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
Moeren: 2
borgringen: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A