Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
Stroomopname [mA] |
< 19 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
660 |
Bereik
Zender / ontvanger |
zender |
Bereik [m] |
< 9 |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
3000 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 68 |
Toelatingen / testen
EMC |
EN 60947-5-2 |
|
EN 55011 |
klasse B |
|
MTTF [jaren] |
1714 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
58 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 59,3 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
roestvast staal; ABS |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |