- Producten
- OGD583
Optische afstandssensor
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optische afstandssensor
OGD583
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Splintervrije kunststoffen lens
- Gelijktijdige uitgifte van afstandswaarden en de reflectiviteit verhogen de productiekwaliteit
- Identificatie en sorteren van objecten op basis van reflectiviteit
- Visualisering van proceswaarden via IO-Link en 2-kleuren-display op het apparaat
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 75; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Ingangen
Ingangen | Laser aan / uit |
---|
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (parametreerbaar) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 11 |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | < 1500 |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking [m] | < 20 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,08...1,5 |
---|---|
Instelbereik afstand [m] | 0,085...1,5 |
Instelbereik object reflectiviteit [%] | 6...900; (reflectiviteit; 6 % zwart papier; 100 % wit papier) |
Meetfrequentie [Hz] | 33 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiel | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller | ||||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
Laserklasse | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 217 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 229,15 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lens: PMMA |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
hysterese curve voor de objectreflectiviteit
|
|
---|
hysterese curve voor de afstandsmeting
|
|
---|
|
|
---|
Aanvullende informatie
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Reproduceerbaarheid: 6 σ
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | ||
afstand | wit (90 % reflectie) | zwart (6 %...90 % reflectiviteit) |
85 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
750 mm | 12,0 mm | 22,0 mm |
1500 mm | 30,0 mm | 90,0 mm |
de waardes gelden voor | |
Vreemd licht op het object | < 10 klx |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 15 |