- Producten
- OGD586
Optische afstandssensor
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
Optische afstandssensor
OGD586
OGDLFNKG/IO-Link/US
- Kleine compakte bouwvorm met standaard-M18-schroefdraad en PMD-lichtlooptijdmeting
- Groot tastbereik
- Kleuronafhankelijk bereik
- Sensoren met laserklasse 1 – b.v. de automobiel industrie
- Visualisatie en instellen van de afstandswaarden zijn via IO-Link en twee-kleurendisplay op het apparaat te realiseren
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Toepassingsgebied
Toepassingsgebied [m] | 0,03...1,5 |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 75; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x verbreek- / maakcontacten; (parametreerbaar) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100; (per uitgang) |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 1500 |
---|---|
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 5 |
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking [m] | 0,03...20 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,025...1,5 |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 33 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Proceswaarden analoog | 2 | ||||
Proceswaarden binair | 2 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
||
Opslagtemperatuur [°C] | -30...80 | ||
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 171 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 205,5 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; lens: glas |
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
hysterese curve voor de afstandsmeting
|
|
---|
Aanvullende informatie
Parameter | Instelbereik | Fabrieksinstelling |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 3...150 | 150 |
nP1 [cm] | 3...150 | 20 |
FSP1 [cm] | 3...150 | 25 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 3...150 | 3 |
nP2 [cm] | 3...150 | 30 |
FP2 [cm] | 3...150 | 35 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Reproduceerbaarheid: 6 σ
reproduceerbaarheid van de meetwaarde | ||
afstand | wit (90 % reflectie) | zwart (6 % reflectie) |
25 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
de waardes gelden voor | |
Vreemd licht op het object | < 10 klx |
constante omgevingsfactoren | 23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten | 15 |