Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
8 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Zender / ontvanger |
ontvanger |
Bereik [m] |
< 8 |
Bereik instelbaar |
nee |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 67; (bij gebruik van de bijbehorende stekker) |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
14,4 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 44 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: ABS |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |