• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OGE281

Fotocel ontvanger

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

Fotocel ontvanger

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

  • Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Zeer groot bereik
  • Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Vastgestelde isolatiespanning [V] 32
Stroomopname [mA] 16
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 300
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 662
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Bereik
Zender / ontvanger ontvanger
Bereik [m] 20
Bereik instelbaar nee
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 2,5
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1144
Opmerking
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -40...60
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 961
UL-goedkeuring
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Class 2
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 59,5
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen [mm] 52,6 x 19 x 36
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen zinkdrukgiet; PEI
Materiaal optiek
PMMA
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek