Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig met M18 schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Stroomopname [mA] |
16 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
662 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
NPN |
Uitgangsfunctie |
Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Zender / ontvanger |
ontvanger |
Bereik [m] |
< 20 |
Bereik instelbaar |
nee |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
2,5 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
1 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1137 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
961 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...60 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
59,5 |
Behuizing |
rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
52,6 x 19 x 36 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
zinkdrukgiet; PEI |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |