Fotocel ontvanger
OGE302
OGE-DPKG/6M
Fotocel ontvanger
OGE302
OGE-DPKG/6M
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Zeer groot bereik
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 10 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 20 |
Bereik instelbaar | nee |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1112 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 255,8 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 68,6 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|