Laserfotocel ontvanger
OGE701
OGELFPKG/US100
Laserfotocel ontvanger
OGE701
OGELFPKG/US100
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid en uitgangsfunctie met een druk op de knop
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 11 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 655 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger | |
---|---|---|
Bereik [m] | < 2 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Bereik instelbaar | ja | |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 0,5; (2 m) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 786 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); LCP; EPDM; TPU | |
Materiaal optiek |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|