- Producten
- OGE703
Laserfotocel ontvanger
OGE703
OGELHPKG/US100
Laserfotocel ontvanger
OGE703
OGELHPKG/US100
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid en uitgangsfunctie met een druk op de knop
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 11 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Zender / ontvanger | ontvanger |
---|---|
Bereik [m] | < 60 |
Bereik instelbaar | ja |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 3; (60 m) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 62,6 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|