• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OGH300

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH300

OGH-HPKG/US100

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH300

OGH-HPKG/US100

  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
  • Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 25
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 624
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 150; (200 (...60 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] < 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] < 100
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] < 100
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] < 100
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 9
Lichtvlekafmetingen gelden voor Tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 372
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 54,5
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A