Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Achtergrondonderdrukking |
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
25 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
150; (200 (...60 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Tastbereik [mm] |
< 300; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] |
< 300 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] |
< 270 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] |
< 190 |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
25 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
Tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
59,2 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 72 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |