tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGH310
OGH-HPKG/6M
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGH310
OGH-HPKG/6M
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in de levensmiddelenindustrie
- Resistent tegen hogedrukreiniging met agressieve reinigingsmiddelen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Precieze achtergrondonderdrukking
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 25 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | < 300; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | < 300 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | < 270 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | < 190 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 25 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | Tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 372 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 267,3 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM | |
Materiaal optiek |
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
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|