Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
rechthoekig met M18 schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
Achtergrondonderdrukking |
Functieprincipe |
Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...30 DC |
Vastgestelde isolatiespanning [V] |
32 |
Stroomopname [mA] |
25 |
Beschermklasse |
III |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Max. opstarttijd [ms] |
300 |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
645 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] |
< 200; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] |
< 200 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] |
< 200 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] |
< 190 |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
13 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig |
ja |
Interfaces
Communicatie interface |
IO-Link |
Type overdracht |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revisie |
1.1 |
SDCI-Norm |
IEC 61131-9 |
Profiel |
Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel |
SIO-Mode |
ja |
Vereiste masterportklasse |
A |
Min. procescyclustijd [ms] |
10 |
IO-Link procesdata (cyclisch) |
functie |
bit lengte |
proceswaarden |
16 |
apparaat status |
4 |
binaire schakelinformatie |
1 |
|
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) |
applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller |
Ondersteunende DeviceIDs |
Bedrijfsaard |
DeviceID |
default |
1132 |
|
Opmerking |
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads" |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...80 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-40...80 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Toelatingen / testen
EMC |
|
MTTF [jaren] |
782 |
UL-goedkeuring |
Ta |
-25...80 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
industriële voedingen |
Class 2 |
File nummer UL |
E174191 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
77,5 |
Behuizing |
rechthoekig met M18 schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
52,9 x 20 x 35,9 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
roestvaststaal 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI |
Materiaal optiek |
|
Uitlijning optiek |
zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |
Aanvullende informatie
Reproduceerbaarheid / nauewkeurigheid: 6 σ
|
reproduceerbaarheid van de meetwaarde |
|
Abstand |
wit (90 % reflectie) |
zwart (6 %...90 % reflectiviteit) |
20 mm |
0,5 mm |
1,0 mm |
50 mm |
0,8 mm |
2,0 mm |
100 mm |
1,5 mm |
4,5 mm |
150 mm |
3,0 mm |
9,0 mm |
200 mm |
6,0 mm |
20,0 mm |
|
|
|
|
Nauwkeurigheid |
|
Abstand |
wit (90 % reflectie) |
zwart (6 %...90 % reflectiviteit) |
20 mm |
± 2,0 mm |
± 2,5 mm |
50 mm |
± 3,5 mm |
± 4,5 mm |
100 mm |
± 6,0 mm |
± 7,5 mm |
150 mm |
± 7,5 mm |
± 11,0 mm |
200 mm |
± 10,0 mm |
± 17,0 mm |
de waardes gelden voor |
|
Vreemd licht op het object |
< 10 klx |
constante omgevingsfactoren |
23 °C / 960 hPa |
minimale inschakeltijd in minuten |
10 |