tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGH503
OGH-FPKG/US100
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGH503
OGH-FPKG/US100
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van een druk op de knop
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Omvangrijk assortiment bevestigingscomponenten voor eenvoudige en snelle montage
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 25 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 15...300; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) | |
---|---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 15...300 | |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 15...290 | |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 15...190 | |
Fabrieksinstelling |
|
|
Bereik instelbaar | ja | |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 25 | |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik | |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 362 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61,6 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); LCP; FKM; TPU | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|