• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Alle optische sensoren
  5. OGH581

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
  • Precieze achtergrondonderdrukking
  • Programmeerbare licht-/donkerschakeling
  • Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van een druk op de knop
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] 25
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 645
Uitgangen
Elektrische uitvoering NPN
Uitgangsfunctie licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] 15...200; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] 15...200
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] 15...200
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] 15...200
Bereik instelbaar ja
Max. lichtvlek diameter [mm] 13
Lichtvlekafmetingen gelden voor bij maximaal tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Interfaces
Communicatie interface IO-Link
Type overdracht COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profiel Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIO-Mode ja
Vereiste masterportklasse A
Min. procescyclustijd [ms] 10
IO-Link procesdata (cyclisch)
functie bit lengte
proceswaarden 16
apparaat status 4
binaire schakelinformatie 1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller
Ondersteunende DeviceIDs
Bedrijfsaard DeviceID
default 1165
Opmerking
Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Opslagtemperatuur [°C] -40...60
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [jaren] 782
UL-goedkeuring
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
industriële voedingen Class 2
File nummer UL E174191
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 60
Behuizing rechthoekig met M18 schroefdraad
Afmetingen [mm] 52,6 x 19 x 35,6
Schroefdraadtype M18 x 1
Materialen zinkdrukgiet; PEI
Materiaal optiek
PEI
Uitlijning optiek zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A
Diagrammen en curves
a: sensor
b: object
c: achtergrond
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
nauwkeurigheidskarakteristiek
x: afstand sensor / object [mm]
y: min. afstand object / achtergrond [mm]
1 = object zwart (6 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
2 = object grijs (18 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
3 = object wit (90 % reflectie) , achtergrond wit (90 % remission)
Aanvullende informatie
Reproduceerbaarheid / nauewkeurigheid: 6 σ
reproduceerbaarheid van de meetwaarde
Abstand wit (90 % reflectie) zwart (6 %...90 % reflectiviteit)
20 mm 0,5 mm 1,0 mm
50 mm 0,8 mm 2,0 mm
100 mm 1,5 mm 4,5 mm
150 mm 3,0 mm 9,0 mm
200 mm 6,0 mm 20,0 mm
Nauwkeurigheid
Abstand wit (90 % reflectie) zwart (6 %...90 % reflectiviteit)
20 mm ± 2,0 mm ± 2,5 mm
50 mm ± 3,5 mm ± 4,5 mm
100 mm ± 6,0 mm ± 7,5 mm
150 mm ± 7,5 mm ± 11,0 mm
200 mm ± 10,0 mm ± 17,0 mm
de waardes gelden voor
Vreemd licht op het object < 10 klx
constante omgevingsfactoren 23 °C / 960 hPa
minimale inschakeltijd in minuten 10