LASER taster
OGH701
OGHLFNKG/US100
LASER taster
OGH701
OGHLFNKG/US100
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Laserbeschermingsklasse 1 voor de eisen in de automobielindustrie
- Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
- Precieze achtergrondonderdrukking
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 20...200; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 20...200 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 20...100 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 20...70 |
Bereik instelbaar | ja |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 1,5 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 1,2 |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 497 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 62,3 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); LCP; EPDM; TPU | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|