Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen |
polarisatiefilter |
Functieprincipe |
Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
15 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering |
PNP |
Uitgangsfunctie |
Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] |
2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] |
200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] |
1000 |
Kortsluitbeveiliging |
ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging |
pulserend |
Beschermd tegen overbelasting |
ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] |
0,03...4; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
Bereik instelbaar |
nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
160 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Beschermklasse |
IP 67 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
50,1 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
schakelstatus |
1 x LED, geel |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |