Reflector fotocel
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
Reflector fotocel
OGP282
OGP-DNKG/US/CUBE
- Robuuste, rechthoekige metalen behuizing met zijdelings M18-schroefdraad
- Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Goed zichtbare LED’s voor de weergave van bedrijf en schakeltoestand
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Vastgestelde isolatiespanning [V] | 32 |
Stroomopname [mA] | 21 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 662 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,1...4; (Prisma reflector Ø 80 E20005) |
---|---|
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 160 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO-Mode | ja | ||||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||||
Min. procescyclustijd [ms] | 2,5 | ||||||
IO-Link procesdata (cyclisch) |
|
||||||
IO-Link functionaliteiten (acyclisch) | applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller | ||||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
||||||
Opmerking |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...80 |
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 905 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig met M18 schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | zinkdrukgiet; PEI | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|