Reflector fotocel
OGP501
OGP-FPKG/US100
Reflector fotocel
OGP501
OGP-FPKG/US100
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Zeer groot bereik
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van een druk op de knop
- Omvangrijk assortiment bevestigingscomponenten voor eenvoudige en snelle montage
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 624 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,03...5; (Prisma reflector Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
Fabrieksinstelling |
|
|
Bereik instelbaar | ja | |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 200 | |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte | |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 431 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 61,9 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | 1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); LCP; EPDM; TPU | |
Materiaal optiek |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|