Fotocel zender
OGS100
OGS-OOKG/US
Fotocel zender
OGS100
OGS-OOKG/US
- Zeer groot bereik
- Voor gebruik in transport- en materiaalhandling installaties
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
- Voordelig alternatief voor apparaten met metalen behuizing
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 645 |
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 8 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 600 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67; (bij gebruik van de bijbehorende stekker) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1899 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | behuizing: ABS | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|