Producteigenschappen
Lichtsoort |
rood licht |
Laserklasse |
1 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe |
Gescheiden zender/ontvanger systeem |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
10...36 DC |
Stroomopname [mA] |
13 |
Beschermklasse |
II |
Ompoolbeveiligd |
ja |
Lichtsoort |
rood licht |
Golflengte [nm] |
655 |
Typ. levensduur [h] |
50000 |
Bereik
Zender / ontvanger |
zender |
Bereik [m] |
< 60 |
Bereik instelbaar |
nee |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] |
3; (60 m) |
Max. lichtvlek diameter [mm] |
312 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor |
bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...60 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
Laserklasse |
1 |
Verwijzing laserklasse |
Pas op!: |
laserlicht |
laserklasse: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
Volgens 21 CFR Part 1040 met uitzondering bij afwijkingen in overeenstemming met de Laser Notice nr. 50, juni 2007. |
|
MTTF [jaren] |
1018 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
64,3 |
Behuizing |
cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] |
M18 x 1 / L = 72 |
Schroefdraadtype |
M18 x 1 |
Materialen |
1.4404 (roestvast staal / 316L); PA (polyamide); EPDM |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
1 x LED, groen |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting |
Connector: 1 x M12; codering: A |