- Producten
- OGW202
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OGW202
OGWIHPKG/US/IO-LINK
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Intuïtieve instelling van de gevoeligheid door middel van potentiometer
- Omvangrijk assortiment bevestigingscomponenten voor eenvoudige en snelle montage
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Toepassingsgebied [m] | 0,025...2 |
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 30 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Max. opstarttijd [ms] | 300 |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 940 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Bereik
Tastbereik [mm] | 25...400 |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 200 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Achtergrondonderdrukking [m] | 2 |
Meet- / instelbereik
Meetfrequentie [Hz] | 10 |
---|
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Device Identification; Switching Signal Channel; Process Data Variable; Device Diagnosis; Tech Channel | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Vereiste masterportklasse | A | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 10 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...55 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -40...85 |
Beschermklasse | IP 65 |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 8 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 690 | ||||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 55,2 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Schroefdraadtype | M18 x 1 | |
Materialen | behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); sensorvlak: PMMA; ABS; bedieningsinterface: TPE; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||
---|---|---|---|
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
|
|
---|