tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OH5008
OHH-HPKG/2M
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OH5008
OHH-HPKG/2M
- Extreem kleine bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Voor toepassingen in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
uitloop artikel
Alternatief artikel: O8H200 Productvergelijking: OH5008 / O8H200 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Typ. levensduur [h] | 75000 |
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] | 25 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Lichtschakelend |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 1...15; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Max. lichtvlek diameter [mm] | 2,5 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,6 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materialen | ABS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,09 mm² |
---|