Reflector fotocel
OH5011
OHP-DPKG/0,20M/AS
Reflector fotocel
OH5011
OHP-DPKG/0,20M/AS
- Extreem kleine bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Voor toepassingen in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
uitloop artikel
Alternatief artikel: O8P204 Productvergelijking: OH5011 / O8P204 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | polarisatiefilter |
---|---|
Functieprincipe | Reflector fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Typ. levensduur [h] | 75000 |
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] | 25 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | Donkerschakelend |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 50 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 800 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Bereik op prisma reflector [m] | 0,8; (Prisma reflector Ø 35 E20004) |
---|---|
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 10 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | Bereik |
Polarisatiefilter beschikbaar | ja |
Reactietijden
Reactietijd [s] | < 0,6 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 20,6 x 7,6 x 12,5 | |
Materialen | ABS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |