Fotocel zender
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
Fotocel zender
OH5020
OHS-OOKG/0,20M/AS
- Extreem kleine bouwvorm voor het gebruik in krappe inbouwsituaties
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Voor toepassingen in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Meteen gereed voor gebruik dankzij vaste instelling
uitloop artikel
Alternatief artikel: O8S201 Productvergelijking: OH5020 / O8S201 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Typ. levensduur [h] | 75000 |
Referentietemperatuur voor levensduur [°C] | 25 |
Uitgangen
Beschermd tegen overbelasting | ja |
---|
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 1,2 |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 10 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | Bereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 14,9 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materialen | ABS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 0,2 m, PVC |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |