Taster fotocel
OI5003
OIT-FPKG
Taster fotocel
OI5003
OIT-FPKG
- Zeer groot tastbereik
- Met 90° draaibare aansluitruimte
- Programmeerbare licht-/donkerschakeling
- Groot spanningsbereik
- Optionele aansluitmogelijkheid voor lichtgeleider
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 30; ((24 V)) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 3...700; (wit papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 122 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 659 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad | |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 | |
Materialen | PBT; PPO gemodificeerd | |
Materiaal optiek |
|
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5 |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|