- Producten
- Sensoren
- Optische sensoren
- Afstandssensoren bouwvorm M30 met intuïtief bedieningsconcept
- OID202
Optische afstandssensor
OID202
OIDLCNKG/US
Optische afstandssensor
OID202
OIDLCNKG/US
- Zeer groot bereik door lichtlooptijdsmeting
- Betrouwbare achtergrondonderdrukking en kleuronafhankelijke detectie
- Eenvoudig inregelen van schakelpunt door middel van draaibare, vergrendelbare instelring
- Betrouwbare detectie van glanzende oppervlakken
- Gebruikersvriendelijke communicatie via IO-Link
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 2 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 75; (24 V) |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen | 2 |
---|---|
Elektrische uitvoering | NPN |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (antivalent) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 11 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Max. lichtvlek diameter [mm] | 5 | |
---|---|---|
Lichtvlekafmetingen gelden voor | 2 m | |
Meetbereik hysterese [%] | < 2 | |
Opmerking voor meetbereik hysterese |
|
|
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja | |
Achtergrondonderdrukking [m] | < 20 |
Meet- / instelbereik
Meetbereik [m] | 0,03...2 |
---|---|
Meetfrequentie [Hz] | 33 |
Interfaces
Communicatie interface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type overdracht | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revisie | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profiel | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Proceswaarden analoog | 1 | ||||
Proceswaarden binair | 1 | ||||
Min. procescyclustijd [ms] | 6,6 | ||||
Ondersteunende DeviceIDs |
|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 | |
Max. resistentie tegen extern licht [klx] | 10; (op het object) |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 2 | ||||||||||||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [jaren] | 239 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 207 |
---|---|
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | behuizing: roestvast staal; lens: PMMA; LED-venster: PC; PBT; PC; FKM |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Voorzien van scalering | ja | ||||
Display eenheid | cm; inch | ||||
Bedienelementen |
|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
hysteresekurve
|
|
---|