Laserfotocel zender
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
Laserfotocel zender
OJ5038
OJSLOOKG/SO/AS
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
- Zeer groot bereik
- Eenvoudige montage door vastklikken op bevestigingssokkel
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 12 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Beschermd tegen overbelasting | ja |
---|
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 15 |
Bereik instelbaar | nee |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 24 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximale reikwijdte |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 918 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 27,2 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materialen | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|