LASER taster
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
LASER taster
OJ5054
OJHLFPKG/SO/AS
- Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Eenvoudige uitlijning door zichtbare laserlichtvlek
- Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Laserklasse | 1 |
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 13 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 650 |
Typ. levensduur [h] | 50000 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 15...200; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik object wit (90 % reflectie) [mm] | 15...200 |
Bereik object grijs (18 % reflectie) [mm] | 15...70 |
Bereik object zwart (6 % reflectie) [mm] | 15...45 |
Bereik instelbaar | ja |
Diameter van het kleinst te detecteren object [mm] | 2 |
Max. lichtvlekbreedte [mm] | 2 |
Max. lichtvlekhoogte [mm] | 1 |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserklasse | 1 | ||||||||||
Verwijzing laserklasse |
|
||||||||||
MTTF [jaren] | 501 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 27,75 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materialen | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|