Taster fotocel
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Taster fotocel
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik in de robotica, montage- en handlingtechniek
- Zeer groot tastbereik
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
- Eenvoudige montage door vastklikken op bevestigingssokkel
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Taster fotocel |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 32 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 1...1000; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 150 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | bij maximaal tastbereik |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 864 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 28 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materialen | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | frontzijdig optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
functiereserve karakteristiek
|
|
---|