Fotocel zender
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
Fotocel zender
OJ5073
OJS-OOKG/FO/AS
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Zeer groot bereik
- Uitzending van onzichtbaar infrarood licht
- Eenvoudige montage door vastklikken op bevestigingssokkel
Producteigenschappen
Lichtsoort | infrarood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Functieprincipe | Gescheiden zender/ontvanger systeem |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 19 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | infrarood licht |
Golflengte [nm] | 880 |
Uitgangen
Beschermd tegen overbelasting | ja |
---|
Bereik
Zender / ontvanger | zender |
---|---|
Bereik [m] | < 5 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1759 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 26,6 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materialen | behuizing: ABS; houder: zinkdrukgiet; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | frontzijdig optiek |
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
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|