tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
tasterfotocel met achtergrondonderdrukking
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
- Bijzonder compacte bouwvorm voor het gebruik bij krappe inbouwsituaties
- Precieze achtergrondonderdrukking
- Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
- Intuïtieve instelling van gevoeligheid en uitgangsfunctie
- snelle montage door bevestigingsgaten met robuuste roestvaststalenhuls
Producteigenschappen
Lichtsoort | rood licht |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Achtergrondonderdrukking |
---|---|
Functieprincipe | Taster fotocel |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 25 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Lichtsoort | rood licht |
Golflengte [nm] | 660 |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 1000 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Tastbereik [mm] | 15...400; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie) |
---|---|
Bereik instelbaar | ja |
Max. lichtvlek diameter [mm] | 18 |
Lichtvlekafmetingen gelden voor | Tastbereik |
Achtergrondonderdrukking aanwezig | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 574 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Behuizing | rechthoekig | |
Afmetingen [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materialen | behuizing: ABS; LED-venster: SEPS; drukknop: SEPS | |
Materiaal optiek |
|
|
Uitlijning optiek | zijdelingse optiek |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektronische vergrendeling | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |
---|
Diagrammen en curves
|
|
---|
nauwkeurigheidskarakteristiek
|
|
---|